??
CAD model selection
K0025.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0025 - Cam screws with knife edge washer
Bill of material
K0025.12
BESTKIPP
Order No.
K0025.12
A
distance
12.7 mm
D
thread diameter
M 12 mm
D1
diameter
25.4 mm
L
Length
22.5 mm
H
height
9.6 mm
SW
width across flats
8 mm
S1
Clamp travel
2.0 mm
F
Clamping force
18 kN
ANZM
tightening torque
88 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.0398 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031825
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions